deportes Hace 1 semana

Ter Mors da a Holanda un nuevo oro olímpico en patinaje de velocidad

AFP

Gangneung (Corea del Sur) (AFP) -

Por el momento, pleno para la Oranje. Los holandeses se han colgado las cinco medallas de oro hasta ahora en juego en el patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, tras la victoria este miércoles de Jorien Ter Mors en la prueba femenina de 1.000 metros.

Con un crono de 1 minuto, 13 segundos y 56 centésimas, Ter Mors superó en el podio a dos patinadoras japonesas, Nao Kodaira (+0.26) y Miho Takagi (+0.42).

Es el tercer título olímpico para la holandesa de 28 años y 1,81 metros, que había sido quinta en los 1.000 metros en los Juegos de Sochi-2014. En la ciudad rusa sí había conseguido el oro en 1.500 metros y en la persecución por equipos.

Sven Kramer (5.000 m hombres), Ireen Wust (1.500 m mujeres), Carlijn Achtereekte (3.000 m mujeres) y Kjeld Nuis (1.500 m hombres) son los otros holandeses que se coronaron desde el inicio de la quincena olímpica en Corea del Sur.

- Clasificación de 1.000 metros de patinaje de velocidad (mujeres) - Final:

1. Jorien Ter Mors (NED) 1:13.56

2. Nao Kodaira (JPN) 1:13.82

3. Miho Takagi (JPN) 1:13.98

4. Brittany Bowe (USA) 1:14.36

5. Vanessa Herzog (AUT) 1:14.47

6. Marrit Leenstra (NED) 1:14.85

7. Karolina Erbanova (CZE) 1:14.95

8. Heather Bergsma (USA) 1:15.15

9. Ireen Wust (NED) 1:15.32

10. Ida Njaatun (NOR) 1:15.43

11. Zhang Hong (CHN) 1:15.67

12. Natalia Czerwonka (POL) 1:15.77

13. Arisa Go (JPN) 1:15.84

14. Hege Boekko (NOR) 1:15.98

15. Gabriele Hirschbichler (GER) 1:16.03

16. Park Seun-Hi (KOR) 1:16.11

17. Yu Jing (CHN) 1:16.361

18. Kim Hyun-Yung (KOR) 1:16.366

19. Nikola Zdrahalova (CZE) 1:16.43

20. Yu-Ting Huang (TPE) 1:16.44

...

AdChoices